Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Détecteur lumineux
Série
15K
Dimensions
13 x 52 x 29 mm
Interface
PNP/NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
Fonction d'entrée
Détection claire/sombre
Sortie de commutation PNP/NPN
Sortie de commutation PNP/NPN
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Alternative recommandée
BOS0123
Détecteur lumineux
BOS 5K-PS-ID10-02
Disponibilité
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
| BOS 15K-R-C50-02 | BOS 5K-PS-ID10-02 | |
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Série | 15K | 5K |
|---|---|---|
| Dimensions | 13 x 52 x 29 mm | 10.8 x 32.7 x 19.5 mm |
| Interface | PNP/NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fonction d'entrée |
Détection claire/sombre Sortie de commutation PNP/NPN |
- |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Détecteur optique, énergétique | Détecteur optique, énergétique |
| Caractéristique faisceau | divergent | divergent |
| Type de lumière | Infrarouge | Infrarouge |
| Portée | 1...500 mm | 0...900 mm |
| Raccordement | Câble, 2.00 m, PVC | Câble, 2.00 m, PVC |
| Matériau du boîtier | ABS |
PC PBT |
| Face sensible, matériau | PMMA | PMMA |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
| Taille du spot lumineux | - | Ø 50 mm à 500 mm |
| Marque | - | Global |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible