Barrières lumineuses à réflexion
Détection claire/sombre
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Abandonné
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BOS 15K-S-B2-02 | BOS 5K-PS-RR10-02 | |
|
-
Prix de catalogue
|
88.49 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | 15K | 5K |
|---|---|---|
| Dimensions | 13 x 28 x 54 mm | 10.8 x 32.7 x 19.5 mm |
| Interface | PNP/NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Fonction d'entrée |
Sortie de commutation PNP/NPN Détection claire/sombre |
- |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Barrage optique à réflexion | Barrage optique à réflexion |
| Type de lumière | LED Lumière rouge | LED Lumière rouge |
| Portée | 0...2 m | 0...4 m |
| Raccordement | Câble, 2.00 m, PVC | Câble, 2.00 m, PVC |
| Matériau du boîtier | ABS |
PC PBT |
| Face sensible, matériau | PMMA | PMMA |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
| Caractéristique faisceau | - | divergent |
| Taille du spot lumineux | - | Ø 160 mm à 2 m |
| Marque | - | Global |