Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BOS00FR

BOS 15K-S-C10-02

Détecteur lumineux

Série
15K
Dimensions
13 x 28 x 52 mm
Interface
PNP/NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
Fonction d'entrée
Détection claire/sombre
Sortie de commutation PNP/NPN
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Alternative recommandée
BOS0127 Détecteur lumineux BOS 5K-PS-RD11-02
Disponibilité
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Série
15K
Dimensions
13 x 28 x 52 mm
Interface
PNP/NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
Fonction d'entrée
Détection claire/sombre
Sortie de commutation PNP/NPN
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Détecteur optique, énergétique
Caractéristique faisceau
divergent
Type de lumière
Infrarouge
Portée
1...100 mm
Raccordement
Câble, 2.00 m, PVC
Matériau du boîtier
ABS
Face sensible, matériau
PMMA
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
CE
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
ETIM 8.0
EC001821
ETIM 9.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 4.1
27-27-90-00
eCl@ss 8.1
27-27-09-03
eCl@ss 9.0
27-27-09-03
eCl@ss 9.1
27-27-09-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?