Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BOS00P7

BOS 16K-UU-1LW-00.2-S4

Détecteur lumineux

Série
16K
Dimensions
12.7 x 30.7 x 63.8 mm
Interface
PNP Contact à fermeture/ouverture (NO/NF)
NPN Contact à fermeture/ouverture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Détecteur optique, Triangulation
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Série
16K
Dimensions
12.7 x 30.7 x 63.8 mm
Interface
PNP Contact à fermeture/ouverture (NO/NF)
NPN Contact à fermeture/ouverture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Détecteur optique, Triangulation
Particularité optique
Focalisation fixe
Caractéristique faisceau
Point de focalisation typique à 43 mm
Type de lumière
LED Lumière rouge
Taille du spot lumineux
Ø 2.4 mm dans le point de focalisation
Portée
11...75 mm
Raccordement
Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.20 m, PVC
Matériau du boîtier
PPE
Face sensible, matériau
PMMA
Tension d'emploi Ub
11...30 VDC
Homologation / conformité
cULus
CSA
CE
EAC
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
ETIM 8.0
EC001821
ETIM 9.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-03
eCl@ss 9.0
27-27-09-03
eCl@ss 9.1
27-27-09-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?