Connecter

Veuillez vous connecter pour un calcul de prix individuel.

Mot de passe oublié?

Toujours rester à jour

Avec nos e-mailings, vous recevrez des informations régulières sur les produits, les événements, les services et Balluff.

INSCRIVEZ-VOUS COMME ENTREPRISE

Nous vérifierons si vous avez déjà un numéro de client chez nous afin de lier votre nouveau compte en ligne avec celui-ci.

S'inscrire
Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise
Annulé

BOS00PU

BOS 16K-VU-1FR-00.2-S4

Amplificateurs pour fibres en plastique ou en verre

Série
16K
Dimensions
12.7 x 30.7 x 71.8 mm
Interface
PNP Contact à fermeture/ouverture (NO/NF)
NPN Contact à fermeture/ouverture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Appareil à fibre optique
Possibilité de réglage
Détection claire/sombre
Sensibilité (Sn)
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Série
16K
Dimensions
12.7 x 30.7 x 71.8 mm
Interface
PNP Contact à fermeture/ouverture (NO/NF)
NPN Contact à fermeture/ouverture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Appareil à fibre optique
Possibilité de réglage
Détection claire/sombre
Sensibilité (Sn)
Tension d'emploi Ub
11...30 VDC
Type de lumière
LED Lumière rouge
Raccordement
Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.20 m, PVC
Matériau du boîtier
PPE
Fréquence de commutation
1666 Hz
Homologation / conformité
CE
CSA
cULus
EAC
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-05
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?