Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Barrières lumineuses à réflexion
Série
21M
Dimensions
15 x 50 x 42.5 mm
Interface
PNP Contact à fermeture (NO)
PNP Contact à ouverture (NF)
PNP Contact à ouverture (NF)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique à réflexion
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
| BOS 21M-PA-PR10-S4 | BOS 21M-PAI-PR30-S4 | BOS 21M-PA-PR10-S4S | |
|
-
Prix de catalogue
|
426.09 CAD
Prix de catalogue
|
432.96 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | 21M | 21M | 21M |
|---|---|---|---|
| Dimensions | 15 x 50 x 42.5 mm | 15.4 x 51.1 x 42.7 mm | 15 x 50 x 42.5 mm |
| Interface |
PNP Contact à fermeture (NO) PNP Contact à ouverture (NF) |
IO-Link: 1.1 PNP: Contact à fermeture (NO) PNP: Contact à ouverture (NF) |
PNP Contact à fermeture (NO) PNP Contact à ouverture (NF) |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Barrage optique à réflexion | Barrage optique à réflexion | Barrage optique à réflexion |
| Caractéristique faisceau | divergent | divergent | - |
| Type de lumière | LED Lumière rouge | LED Lumière rouge | LED Lumière rouge |
| Portée | 0...8 m | 0...10 m | 0...8 m |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Matériau du boîtier |
Zinc, Coulé sous pression, revêtement par poudre Aluminium |
Zinc, Moulé sous pression, revêtement par poudre Zinc moulé sous pression |
Zinc, Coulé sous pression, revêtement par poudre Aluminium |
| Face sensible, matériau | PMMA | PMMA | PMMA |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE Ecolab |
CE UKCA cULus WEEE |
| Special characteristics | - | Washdown | - |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible