Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Barrières photoélectriques cylindriques avec filetage M12 et différents types de lumière
Série
12M
Dimensions
Ø 12 x 70 mm
Fonction d'entrée
Test (arrêt émetteur)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique unidirectionnel (émetteur)
Ce produit fait partie du portefeuille Classic, ce qui signifie que
disponibilité étendue
des conditions transparentes
pas de nouvelle intégration
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
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
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BOS 12M-XT-LS12-S4 | BOS 12M-X-LS12-S4 | |
|
245.87 CAD
Prix de catalogue
|
245.87 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | 12M | 12M |
|---|---|---|
| Dimensions | Ø 12 x 70 mm | Ø 12 x 70 mm |
| Fonction d'entrée | Test (arrêt émetteur) | - |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Barrage optique unidirectionnel (émetteur) | Barrage optique unidirectionnel (émetteur) |
| Caractéristique faisceau | collimaté | collimaté |
| Type de lumière | Laser Lumière rouge | Laser Lumière rouge |
| Taille du spot lumineux | Ø 2.5 mm Sortie lumière | Ø 2.5 mm Sortie lumière |
| Portée | 0...30 m | 0...30 m |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Matériau du boîtier | Laiton, nickelé | Laiton, nickelé |
| Face sensible, matériau | Verre | Verre |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible