Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Barrages optiques unidirectionnels
Série
21M
Dimensions
15 x 50 x 42.5 mm
Interface
PNP Contact à fermeture (NO)
PNP Contact à ouverture (NF)
PNP Contact à ouverture (NF)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique unidirectionnel (récepteur)
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BOS 21M-PA-IE10-S4 | BOS 21M-PAI-RE30-S4 | |
|
-
Prix de catalogue
|
430.05 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | 21M | 21M |
|---|---|---|
| Dimensions | 15 x 50 x 42.5 mm | 15.4 x 51.1 x 42.7 mm |
| Interface |
PNP Contact à fermeture (NO) PNP Contact à ouverture (NF) |
IO-Link: 1.1 Contact à fermeture (NO) Contact à ouverture (NF) |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Barrage optique unidirectionnel (récepteur) | Barrage optique unidirectionnel (récepteur) |
| Type de lumière | Infrarouge | Lumière rouge |
| Portée | 0...20 m | 0...20 m |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Matériau du boîtier |
Zinc, Coulé sous pression, revêtement par poudre Aluminium |
Zinc, Moulé sous pression, revêtement par poudre Zinc moulé sous pression |
| Face sensible, matériau | PMMA | PMMA |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE Ecolab |
| Special characteristics | - | Washdown |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible