Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Barrages optiques unidirectionnels
Série
Q08M
Dimensions
8 x 44 x 8 mm
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique unidirectionnel (émetteur)
Caractéristique faisceau
divergent
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
| BOS Q08M-X-KS20-00,2-S49 | BOS Q08M-X-KS21-00,2-S49 | |
|
234.80 CAD
Prix de catalogue
|
149.11 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | Q08M | Q08M |
|---|---|---|
| Dimensions | 8 x 44 x 8 mm | 8 x 44 x 8 mm |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Barrage optique unidirectionnel (émetteur) | Barrage optique unidirectionnel (émetteur) |
| Caractéristique faisceau | divergent | divergent |
| Type de lumière | Lumière rouge | LED Lumière rouge |
| Taille du spot lumineux | Ø 3.0 mm Sortie lumière | - |
| Portée | 0...2.2 m | 0...2.2 m |
| Raccordement | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.20 m, PUR | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.20 m, PUR |
| Matériau du boîtier | Zinc, Coulé sous pression, nickelé | Zinc, Coulé sous pression, nickelé |
| Face sensible, matériau | PMMA | PMMA |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible