Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BOS00YT

BOS 72K-NU-RA10-02

Amplificateurs pour fibres en plastique ou en verre

Série
72K
Dimensions
10 x 40.1 x 73.5 mm
Interface
NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Appareil à fibre optique
Fonction d'entrée
Activation / désactivation blocage des touches
Même fonction que touche SET
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
Série
72K
Dimensions
10 x 40.1 x 73.5 mm
Interface
NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Appareil à fibre optique
Fonction d'entrée
Activation / désactivation blocage des touches
Même fonction que touche SET
Possibilité de réglage
Activation / désactivation fonction temps
Détection claire/sombre
Mode d'apprentissage normal/fin
Sensibilité (Sn)
Tension d'emploi Ub
12...24 VDC
Type de lumière
LED Lumière rouge
Raccordement
Câble, 2.00 m, PVC
Matériau du boîtier
ABS
Fréquence de commutation
1000 Hz
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-05
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?