Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Détecteurs optiques avec suppression d'arrière-plan
Série
2K
Dimensions
7.6 x 25.1 x 13.5 mm
Interface
PNP Contact à ouverture (NF)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Détecteur optique, Triangulation
Alternative recommandée
BOS021F
Détecteur lumineux
BOS R020K-PO-RF10-00,2-S49
Disponibilité
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BOS 2K-PO-RH10-00,2-S49 | BOS R020K-PO-RF10-00,2-S49 | |
|
-
Prix de catalogue
|
213.88 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | 2K | R020K |
|---|---|---|
| Dimensions | 7.6 x 25.1 x 13.5 mm | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm |
| Interface | PNP Contact à ouverture (NF) | PNP: Contact à ouverture (NF) |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Détecteur optique, Triangulation | Détecteur optique, Supp. arr.-plan fixe |
| Particularité optique | Suppression de l'arrière-plan | Suppression de l'arrière-plan |
| Caractéristique faisceau | Point de focalisation typique à 7,5 mm | - |
| Type de lumière | LED Lumière rouge | LED Lumière rouge |
| Taille du spot lumineux | Ø 1.2 mm dans le point de focalisation | Ø 2 mm à 8 mm |
| Portée | 1...15 mm | 1...15 mm |
| Raccordement | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.20 m, PVC | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.20 m, PVC |
| Matériau du boîtier | ABS | ABS |
| Face sensible, matériau | PMMA | PMMA |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité | CE |
CE cULus WEEE UKCA |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible