Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Barrages optiques unidirectionnels
Série
2K
Dimensions
7.6 x 25.1 x 13 mm
Interface
PNP Contact à fermeture (NO)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique unidirectionnel (récepteur)
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
| BOS 2K-PS-RE10-00,2-S75 | BOS R020K-PS-RX11-00,2-S75 | |
|
-
Prix de catalogue
|
315.98 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | 2K | R020K |
|---|---|---|
| Dimensions | 7.6 x 25.1 x 13 mm | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm |
| Interface | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Barrage optique unidirectionnel (récepteur) | Barrage optique unidirectionnel |
| Type de lumière | LED Lumière rouge | LED Lumière rouge |
| Portée | 0...1.2 m | 0...2 m |
| Raccordement | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.20 m | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.20 m, PVC |
| Matériau du boîtier | ABS |
PC PBT |
| Face sensible, matériau | PMMA | PMMA |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité | CE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Taille du spot lumineux | - | Ø 23 mm à 500 mm |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible