Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Barrages optiques unidirectionnels
Série
18MR
Dimensions
Ø 18 x 18 mm
Fonction d'entrée
Test (arrêt émetteur)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique unidirectionnel (émetteur)
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
| BLS 18MR-XX-1P-E5-L-S4 | BOS 18MR-XT-RS20-S4 | |
|
-
Prix de catalogue
|
221.31 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | 18MR | 18MR |
|---|---|---|
| Dimensions | Ø 18 x 18 mm | Ø 18 x 92 mm |
| Fonction d'entrée | Test (arrêt émetteur) | - |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Barrage optique unidirectionnel (émetteur) | Barrage optique unidirectionnel (émetteur) |
| Type de lumière | LED Lumière rouge | LED Lumière rouge |
| Portée | 0...20 m | 0...20 m |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Matériau du boîtier | Laiton, chromé | Laiton, nickelé |
| Face sensible, matériau | Verre | Verre |
| Tension d'emploi Ub | 10...36 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE EAC WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Caractéristique faisceau | - | divergent |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible