Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Détecteur lumineux
Série
5K
Dimensions
10.8 x 32.7 x 19.5 mm
Interface
NPN Contact à fermeture (NO)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Détecteur optique, Triangulation
Alternative recommandée
BOS029J
Détecteur lumineux
BOS R090K-NU-RH10-02
Disponibilité
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BOS 5K-NS-RH12-02 | BOS R090K-NU-RH10-02 | |
|
131.95 CAD
Prix de catalogue
|
126.86 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | 5K | R090K |
|---|---|---|
| Dimensions | 10.8 x 32.7 x 19.5 mm | 10.7 x 32.7 x 19.5 mm |
| Interface | NPN Contact à fermeture (NO) | NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Détecteur optique, Triangulation | Détecteur optique, Triangulation |
| Particularité optique | Suppression de l'arrière-plan | Suppression de l'arrière-plan |
| Caractéristique faisceau | Point de focalisation typique à 60 mm | Focus, typical at 90 mm |
| Type de lumière | LED Lumière rouge | LED Lumière rouge |
| Taille du spot lumineux | Ø 5 mm à 60 mm | Ø 4.5 mm à 60 mm |
| Portée | 40...200 mm | 20...350 mm |
| Raccordement | Câble, 2.00 m, PVC | Câble, 2.00 m, PVC |
| Matériau du boîtier |
PC PBT |
PC PBT |
| Face sensible, matériau | PMMA | PMMA |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE UKCA WEEE |
| Marque | Global | - |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible