Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Barrières photoélectriques cylindriques avec filetage M18 et différents types de lumière
Série
18K
Dimensions
Ø 18 x 88 mm
Interface
Thyristor + pont de diodes Contact à fermeture (NO)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique unidirectionnel (récepteur)
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BLE 18K-WS-7P-BO-L-03 | BLE 18KF-PA-1PP-C-02 | |
|
378.16 CAD
Prix de catalogue
|
85.31 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | 18K | 18KF |
|---|---|---|
| Dimensions | Ø 18 x 88 mm | Ø 18 x 77 mm |
| Interface | Thyristor + pont de diodes Contact à fermeture (NO) |
PNP Contact à fermeture (NO) PNP Contact à ouverture (NF) |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Barrage optique unidirectionnel (récepteur) | Barrage optique unidirectionnel (récepteur) |
| Type de lumière | Infrarouge | Infrarouge |
| Portée | 0...16 m | 0...20 m |
| Raccordement | Câble, 3.00 m, PVC | Câble, 2.00 m, PVC |
| Matériau du boîtier | PA 12 | PBT |
| Face sensible, matériau | PMMA | PMMA |
| Tension d'emploi Ub | 20...240 VAC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Marque | - | Global |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible