Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Barrières photoélectriques cylindriques avec filetage M18 et différents types de lumière
Série
18K
Dimensions
Ø 18 x 88 mm
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique unidirectionnel (émetteur)
Type de lumière
Infrarouge
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BLS 18K-XX-7P-BO-L-03 | BLS 18KF-XX-1P-L-02 | |
|
365.39 CAD
Prix de catalogue
|
57.41 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | 18K | 18KF |
|---|---|---|
| Dimensions | Ø 18 x 88 mm | Ø 18 x 67 mm |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Barrage optique unidirectionnel (émetteur) | Barrage optique unidirectionnel (émetteur) |
| Type de lumière | Infrarouge | Infrarouge |
| Portée | 0...16 m | 0...20 m |
| Raccordement | Câble, 3.00 m, PVC | Câble, 2.00 m, PVC |
| Matériau du boîtier | PA 12 | PBT |
| Face sensible, matériau | PMMA | PMMA |
| Tension d'emploi Ub | 20...240 VAC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Fonction d'entrée | - | Test (arrêt émetteur) |
| Marque | - | Global |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible