Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Barrières lumineuses à réflexion
Série
18M
Dimensions
Ø 18 x 77 mm
Interface
NPN Contact à fermeture (NO)
NPN Contact à ouverture (NF)
NPN Contact à ouverture (NF)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique à réflexion
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-NA-LR10-02 | BOS 18M-NA-LR20-S4 | |
|
-
Prix de catalogue
|
-
Prix de catalogue
|
|
| Série | 18M | 18M |
|---|---|---|
| Dimensions | Ø 18 x 77 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Interface |
NPN Contact à fermeture (NO) NPN Contact à ouverture (NF) |
NPN Contact à fermeture (NO) NPN Contact à ouverture (NF) |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Barrage optique à réflexion | Barrage optique à réflexion |
| Type de lumière | Laser Lumière rouge | Laser Lumière rouge |
| Portée | 0...16 m | 0...16 m |
| Raccordement | Câble, 2.00 m, PVC | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Matériau du boîtier | Laiton, nickelé | Laiton, nickelé |
| Face sensible, matériau | PMMA | Verre |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Caractéristique faisceau | - | collimaté |
| Taille du spot lumineux | - | Ø 10 mm à 16 m |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible