Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Barrages optiques unidirectionnels
Série
18M
Dimensions
Ø 18 x 81.5 mm
Interface
PNP Contact à fermeture (NO)
PNP Contact à ouverture (NF)
PNP Contact à ouverture (NF)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique unidirectionnel (récepteur)
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-PA-LE10-S4 | BOS 18M-PA-LE20-S4 | |
|
-
Prix de catalogue
|
174.86 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | 18M | 18M |
|---|---|---|
| Dimensions | Ø 18 x 81.5 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Interface |
PNP Contact à fermeture (NO) PNP Contact à ouverture (NF) |
PNP: Contact à fermeture (NO) PNP: Contact à ouverture (NF) |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Barrage optique unidirectionnel (récepteur) | Barrage optique unidirectionnel (récepteur) |
| Type de lumière | Lumière rouge | Laser Lumière rouge |
| Portée | 0...60 m | 0...60 m |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Matériau du boîtier | Laiton, nickelé | Laiton, nickelé |
| Face sensible, matériau | PMMA | Verre |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible