Barrages optiques unidirectionnels
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BOS 08M-X-RS11-S49 | BOS 08E-X-KS20-S49 | |
|
-
Prix de catalogue
|
162.05 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | 08M | 08E |
|---|---|---|
| Dimensions | Ø 8 x 57.5 mm | Ø 8 x 40 mm |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Barrage optique unidirectionnel (émetteur) | Barrage optique unidirectionnel (émetteur) |
| Caractéristique faisceau | divergent | divergent |
| Type de lumière | LED Lumière rouge | LED Lumière rouge |
| Taille du spot lumineux | Ø 3.0 mm Sortie lumière | - |
| Portée | 0...1.1 m | 0...2.2 m |
| Raccordement | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire |
| Matériau du boîtier | Laiton, nickelé | Acier inoxydable |
| Face sensible, matériau | PMMA | PMMA |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
cULus CE EAC |
cULus CE UKCA WEEE |