Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Barrages optiques unidirectionnels
Série
08M
Dimensions
Ø 8 x 57.5 mm
Interface
PNP Contact à ouverture (NF)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique unidirectionnel (récepteur)
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BOS 08M-PO-RE11-S49 | BOS 08E-PO-KE20-S49 | |
|
-
Prix de catalogue
|
181.67 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | 08M | 08E |
|---|---|---|
| Dimensions | Ø 8 x 57.5 mm | Ø 8 x 40 mm |
| Interface | PNP Contact à ouverture (NF) | PNP: Contact à ouverture (NF) |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Barrage optique unidirectionnel (récepteur) | Barrage optique unidirectionnel (récepteur) |
| Type de lumière | LED Lumière rouge | LED Lumière rouge |
| Portée | 0...1.1 m | 0...2.2 m |
| Raccordement | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire |
| Matériau du boîtier | Laiton, nickelé | Acier inoxydable |
| Face sensible, matériau | PMMA | PMMA |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE cULus EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible