Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Cellules photoélectriques cubiques avec différents types de lumière jusqu'à 3.5 m de portée
Série
50K
Dimensions
28.5 x 80.5 x 62 mm
Interface
PNP Contact à fermeture (NO)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Détecteur optique, Triangulation
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
| BOS 50K-PSV-RH12-S4 | BOS 50K-PS-RH12-S4 | BOS 50K-PA-RH12-S4 | |
|
405.68 CAD
Prix de catalogue
|
393.07 CAD
Prix de catalogue
|
398.14 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | 50K | 50K | 50K |
|---|---|---|---|
| Dimensions | 28.5 x 80.5 x 62 mm | 28.5 x 80.5 x 62 mm | 28.5 x 80.5 x 62 mm |
| Interface | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
PNP Contact à fermeture (NO) PNP Contact à ouverture (NF) |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Détecteur optique, Triangulation | Détecteur optique, Triangulation | Détecteur optique, Triangulation |
| Particularité optique | Suppression de l'arrière-plan | Suppression de l'arrière-plan | Suppression de l'arrière-plan |
| Caractéristique faisceau | divergent | divergent | divergent |
| Type de lumière | LED Lumière rouge | LED Lumière rouge | LED Lumière rouge |
| Taille du spot lumineux | 60 x 60 mm à Sr | 60 x 60 mm à Sr | 60 x 60 mm à Sr |
| Portée | 200...2000 mm | 200...2000 mm | 200...2000 mm |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Matériau du boîtier |
PC ABS |
PC ABS |
PC ABS |
| Face sensible, matériau | Verre | Verre | Verre |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible