Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Barrières lumineuses à réflexion
Série
5K
Dimensions
10.8 x 43.5 x 19.5 mm
Interface
NPN: Contact à fermeture (NO)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique à réflexion
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BOS 5K-NS-RR10-S49 | BOS R090K-NU-RR10-S49 | |
|
88.49 CAD
Prix de catalogue
|
244.01 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | 5K | R090K |
|---|---|---|
| Dimensions | 10.8 x 43.5 x 19.5 mm | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm |
| Interface | NPN: Contact à fermeture (NO) | NPN Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Barrage optique à réflexion | Barrage optique à réflexion |
| Type de lumière | LED Lumière rouge | LED Lumière rouge |
| Portée | 0...4 m | 0...5 m |
| Raccordement | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire | Connecteur, M8x1, 3-polaire |
| Matériau du boîtier |
PC PBT |
PC PBT |
| Face sensible, matériau | PMMA | PMMA |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
cULus CE WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Marque | Global | - |
| Caractéristique faisceau | - | divergent |
| Taille du spot lumineux | - | Ø 105 mm à 2 m |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible