Détecteur lumineux
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BOS 5K-PS-ID10-S49 | BOS R090K-PU-ID11-S49 | |
|
93.18 CAD
Prix de catalogue
|
89.60 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | 5K | R090K |
|---|---|---|
| Dimensions | 10.8 x 43.5 x 19.5 mm | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm |
| Interface | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Détecteur optique, énergétique | Détecteur optique, énergétique |
| Caractéristique faisceau | divergent | divergent |
| Type de lumière | Infrarouge | LED Infrarouge |
| Taille du spot lumineux | Ø 50 mm à 500 mm | Ø 70 mm à 500 mm |
| Portée | 0...900 mm | 0...1000 mm |
| Raccordement | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire | Connecteur, M8x1, 3-polaire |
| Matériau du boîtier |
PC PBT |
PC PBT |
| Face sensible, matériau | PMMA | PMMA |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE UKCA WEEE |
| Marque | Global | - |