Détecteur lumineux
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BOS 5K-PO-RH12-S49 | BOS R090K-PU-RH10-S49 | |
|
131.95 CAD
Prix de catalogue
|
126.86 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | 5K | R090K |
|---|---|---|
| Dimensions | 10.8 x 43.2 x 19.5 mm | 10.7 x 43.5 x 19.5 mm |
| Interface | PNP Contact à ouverture (NF) | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Détecteur optique, Triangulation | Détecteur optique, Triangulation |
| Particularité optique | Suppression de l'arrière-plan | Suppression de l'arrière-plan |
| Type de lumière | LED Lumière rouge | LED Lumière rouge |
| Portée | 40...200 mm | 20...350 mm |
| Raccordement | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire | Connecteur, M8x1, 3-polaire |
| Matériau du boîtier |
PC PBT |
PC PBT |
| Face sensible, matériau | PMMA | PMMA |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE UKCA WEEE |
| Marque | Global | - |
| Caractéristique faisceau | - | Focus, typical at 90 mm |
| Taille du spot lumineux | - | Ø 4.5 mm à 60 mm |