Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BOS0161

BOS Q08M-PS-KF20-02

Détecteur lumineux

Série
Q08M
Dimensions
8 x 44 x 8 mm
Interface
PNP Contact à fermeture (NO)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Détecteur optique, Triangulation
Alternative recommandée
BOS026W Détecteur lumineux BOS Q08M-PS-KF21-02
Disponibilité
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Série
Q08M
Dimensions
8 x 44 x 8 mm
Interface
PNP Contact à fermeture (NO)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Détecteur optique, Triangulation
Particularité optique
Suppression de l'arrière-plan fixe
Caractéristique faisceau
divergent
Type de lumière
Lumière rouge
Taille du spot lumineux
Ø 3 mm à 50 mm
Portée
5...50 mm
Raccordement
Câble, 2.00 m, PUR
Matériau du boîtier
Zinc, Coulé sous pression, nickelé
Face sensible, matériau
PMMA/PC
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-04
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?