Détecteur lumineux
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BOS Q08M-PO-KF20-02 | BOS Q08M-PS-KF21-02 | |
|
355.71 CAD
Prix de catalogue
|
312.00 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | Q08M | Q08M |
|---|---|---|
| Dimensions | 8 x 44 x 8 mm | 8 x 44 x 8 mm |
| Interface | PNP Contact à ouverture (NF) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Détecteur optique, Triangulation | Détecteur optique, Triangulation |
| Particularité optique | Suppression de l'arrière-plan fixe | Suppression de l'arrière-plan fixe |
| Caractéristique faisceau | divergent | divergent |
| Type de lumière | Lumière rouge | LED Lumière rouge |
| Taille du spot lumineux | Ø 3 mm à 50 mm | Ø 3 mm Sortie lumière |
| Portée | 5...50 mm | 5...30 mm |
| Raccordement | Câble, 2.00 m, PUR | Câble, 2.0 m, PUR |
| Matériau du boîtier | Zinc, Coulé sous pression, nickelé | Zinc, Coulé sous pression, nickelé |
| Face sensible, matériau | PMMA/PC | PMMA |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |