Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BOS0175

BOS 23K-PU-LD20-S4

Cellules photoélectriques cubiques avec différents types de lumière pour washdown

Special characteristics
Washdown
Série
23K
Dimensions
23 x 51 x 52.4 mm
Interface
PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Fonction d'entrée
Activation / désactivation blocage des touches
Même fonction que touche
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Special characteristics
Washdown
Série
23K
Dimensions
23 x 51 x 52.4 mm
Interface
PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Fonction d'entrée
Activation / désactivation blocage des touches
Même fonction que touche
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Détecteur optique, énergétique
Caractéristique faisceau
collimaté
Taille du spot lumineux
2.2 x 2.2 mm à 800 mm
Type de lumière
Laser Lumière rouge
Portée
5...1200 mm
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Matériau du boîtier
PC
ABS
Face sensible, matériau
PMMA
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
CE
Ecolab
cULus
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
ETIM 8.0
EC001821
ETIM 9.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-03
eCl@ss 9.0
27-27-09-03
eCl@ss 9.1
27-27-09-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?