Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Cellules photoélectriques cubiques avec différents types de lumière pour washdown
Special characteristics
Washdown
Série
23K
Dimensions
23 x 51 x 52.4 mm
Interface
PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Fonction d'entrée
Détection claire/sombre
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
| BOS 23K-PU-LH10-S4 | BOS 23K-PU-LH20-S4 | |
|
582.70 CAD
Prix de catalogue
|
582.70 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Série | 23K | 23K |
| Dimensions | 23 x 51 x 52.4 mm | 23 x 51 x 52.4 mm |
| Interface | PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) | PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) |
| Fonction d'entrée | Détection claire/sombre | Détection claire/sombre |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Détecteur optique, Triangulation | Détecteur optique, Triangulation |
| Particularité optique | Suppression de l'arrière-plan | Suppression de l'arrière-plan |
| Caractéristique faisceau | collimaté | collimaté |
| Taille du spot lumineux | 2.2 x 2.2 mm à 800 mm | 2.5 x 3.5 mm à 800 mm |
| Type de lumière | Laser Lumière rouge | Laser Lumière rouge |
| Portée | 5...800 mm | 5...800 mm |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Matériau du boîtier |
PC ABS |
PC ABS |
| Face sensible, matériau | PMMA | PMMA |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 12...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE Ecolab cULus WEEE |
Ecolab CE cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible