Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Barrages optiques unidirectionnels
Série
08M
Dimensions
Ø 8 x 50 mm
Interface
PNP Contact à fermeture (NO)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique unidirectionnel (récepteur)
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BOS 08M-PS-RE11-02 | BOS 08E-PS-KE20-02 | |
|
-
Prix de catalogue
|
211.84 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | 08M | 08E |
|---|---|---|
| Dimensions | Ø 8 x 50 mm | Ø 8 x 40 mm |
| Interface | PNP Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Barrage optique unidirectionnel (récepteur) | Barrage optique unidirectionnel (récepteur) |
| Type de lumière | LED Lumière rouge | - |
| Portée | 0...1.1 m | 0...2.2 m |
| Raccordement | Câble, 2.00 m, PUR | Câble, 2.00 m, PUR |
| Matériau du boîtier | Laiton, nickelé | Acier inoxydable |
| Face sensible, matériau | PMMA | PMMA |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
cULus CE EAC |
cULus CE UKCA WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible