Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Barrages optiques unidirectionnels
Série
Q08M
Dimensions
8 x 44 x 8 mm
Interface
PNP Contact à ouverture (NF)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique unidirectionnel (récepteur)
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BOS Q08M-PO-LE20-02 | BOS Q08M-PS-LE21-02 | |
|
-
Prix de catalogue
|
228.19 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | Q08M | Q08M |
|---|---|---|
| Dimensions | 8 x 44 x 8 mm | 8 x 44 x 8 mm |
| Interface | PNP Contact à ouverture (NF) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Barrage optique unidirectionnel (récepteur) | Barrage optique unidirectionnel (récepteur) |
| Type de lumière | Laser Lumière rouge | Laser Lumière rouge |
| Portée | 0...3 m | 0...3 m |
| Raccordement | Câble, 2.00 m, PUR | Câble, 2.00 m, PUR |
| Matériau du boîtier | Zinc, Coulé sous pression, nickelé | Zinc, Coulé sous pression, nickelé |
| Face sensible, matériau | PMMA | PMMA |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible