Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Détecteurs optiques avec suppression d'arrière-plan
Série
63M
Dimensions
35 x 70 x 90 mm
Interface
2x PNP Contact à fermeture (NO)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Mesure de la propagation de la lumière
Alternative recommandée
BOD001W
Détecteurs optiques de distance
BOD 37M-LB01-S92
Disponibilité
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
| BOS 63M-PS-LH13-S4 | BOD 37M-LB01-S92 | |
|
1,576.50 CAD
Prix de catalogue
|
1,677.94 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | 63M | 37M |
|---|---|---|
| Dimensions | 35 x 70 x 90 mm | 60 x 37 x 72.3 mm |
| Interface | 2x PNP Contact à fermeture (NO) |
Analogique, courant 4…20 mA linéaire croissant/décroissant 2x PNP/NPN/push-pull Contact à fermeture/ouverture (NO/NF) |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur de distance optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Mesure de la propagation de la lumière | Mesure de la propagation de la lumière |
| Particularité optique | Suppression de l'arrière-plan | - |
| Caractéristique faisceau | collimaté | collimaté |
| Type de lumière | Laser Lumière rouge | Laser Lumière rouge |
| Taille du spot lumineux | Ø 10 mm à 6 m | Ø 15 mm à 8 m |
| Portée | 200...6000 mm | 200...10000 mm |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 5-polaire |
| Matériau du boîtier | Aluminium, Coulé sous pression, peint | Zinc, Moulé sous pression |
| Face sensible, matériau | Verre | - |
| Tension d'emploi Ub | 15...30 VDC | 19.2...28.8 VDC |
| Homologation / conformité |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Précision | - | ±0.1 % FS |
| Fidélité de répétition | - | 0.01 % FS |
| Résolution | - | ≤ 1.0 mm |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible