Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Cellules photoélectriques cylindriques avec filetage M18 et différents types de lumière
Série
18M
Dimensions
Ø 18 x 75 mm
Interface
PNP: Contact à fermeture (NO)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Détecteur optique, Triangulation
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
| BOS 18M-PSV-RH22-S4 | BOS 18M-PA-RH22-S4 | BOS 18M-PS-RH22-S4 | |
|
250.76 CAD
Prix de catalogue
|
263.88 CAD
Prix de catalogue
|
259.38 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | 18M | 18M | 18M |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Interface | PNP: Contact à fermeture (NO) |
PNP: Contact à fermeture (NO) PNP: Contact à ouverture (NF) |
PNP: Contact à fermeture (NO) |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Détecteur optique, Triangulation | Détecteur optique, Triangulation | Détecteur optique, Triangulation |
| Particularité optique | Suppression de l'arrière-plan | Suppression de l'arrière-plan | Suppression de l'arrière-plan |
| Caractéristique faisceau | divergent | divergent | divergent |
| Taille du spot lumineux | 27 x 27 mm à 300 mm | 27 x 27 mm à 300 mm | 27 x 27 mm à 300 mm |
| Type de lumière | LED Lumière rouge | LED Lumière rouge | LED Lumière rouge |
| Portée | 30...300 mm | 30...300 mm | 30...300 mm |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Matériau du boîtier | Laiton | Laiton | Laiton |
| Face sensible, matériau | Verre | Verre | Verre |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible