Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Cellules photoélectriques cylindriques à réflexion sur réflecteur avec filetage M18 et différents types de lumière
Série
18M
Dimensions
Ø 18 x 75 mm
Interface
PNP: Contact à fermeture (NO)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique à réflexion
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
| BOS 18M-PS-PR20-S4 | BOS 18M-PA-PR20-S4 | BOS 18M-PA-PR20-S4S | |
|
257.94 CAD
Prix de catalogue
|
263.41 CAD
Prix de catalogue
|
242.00 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | 18M | 18M | 18M |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Interface | PNP: Contact à fermeture (NO) |
PNP: Contact à fermeture (NO) PNP: Contact à ouverture (NF) |
PNP: Contact à fermeture (NO) PNP: Contact à ouverture (NF) |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Barrage optique à réflexion | Barrage optique à réflexion | Barrage optique à réflexion |
| Caractéristique faisceau | divergent | divergent | divergent |
| Type de lumière | LED Lumière rouge | LED Lumière rouge | LED Lumière rouge |
| Taille du spot lumineux | Ø 300 mm à 7 m | Ø 300 mm à 7 m | Ø 300 mm à 7 m |
| Portée | 0...7 m | 0...7 m | 0...7 m |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Matériau du boîtier | Laiton, nickelé | Laiton, nickelé | Laiton, nickelé |
| Face sensible, matériau | Verre, antireflet | Verre, antireflet | Verre, antireflet |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Fourniture |
Écrou M18x1 (2x) Notice d'utilisation |
Écrou M18x1 (2x) Notice d'utilisation |
Écrou M18x1 (2x) Notice d'utilisation |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible