Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Cellules à réflexion directe cubiques avec différents types de lumière pour washdown
Special characteristics
Washdown
Série
23K
Dimensions
23 x 51 x 52.4 mm
Interface
PNP: Contact à fermeture (NO)
PNP: Contact à ouverture (NF)
PNP: Contact à ouverture (NF)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
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
| BOS 23K-PA-RR10-SA1-S4S | BOS 23K-PA-RR10-S4 | |
|
279.80 CAD
Prix de catalogue
|
279.80 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Série | 23K | 23K |
| Dimensions | 23 x 51 x 52.4 mm | 23 x 51 x 52.4 mm |
| Interface |
PNP: Contact à fermeture (NO) PNP: Contact à ouverture (NF) |
PNP: Contact à fermeture (NO) PNP: Contact à ouverture (NF) |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Barrage optique à réflexion | Barrage optique à réflexion |
| Caractéristique faisceau | divergent | divergent |
| Type de lumière | LED Lumière rouge | LED Lumière rouge |
| Taille du spot lumineux | 300 x 300 mm à 12 m | 300 x 300 mm à 12 m |
| Portée | 0...14 m | 0...14 m |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Matériau du boîtier |
PC ABS |
PC ABS |
| Face sensible, matériau | PMMA | PMMA |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
Ecolab CE cULus WEEE |
Ecolab CE cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible