Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Cellules photoélectriques cylindriques avec filetage M8 et différents types de lumière
Série
08E
Dimensions
Ø 8 x 40 mm
Interface
NPN Contact à fermeture (NO)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Détecteur optique, Triangulation
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
| BOS 08E-NS-KH22-S49 | BOS 08E-NS-KH22-00,2-S49 | |
|
262.33 CAD
Prix de catalogue
|
342.93 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | 08E | 08E |
|---|---|---|
| Dimensions | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 40 mm |
| Interface | NPN Contact à fermeture (NO) | NPN Contact à fermeture (NO) |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Détecteur optique, Triangulation | Détecteur optique, Triangulation |
| Particularité optique | Suppression de l'arrière-plan | Suppression de l'arrière-plan |
| Caractéristique faisceau | divergent | divergent |
| Type de lumière | LED Lumière rouge | LED Lumière rouge |
| Taille du spot lumineux | Ø 2.5 mm Sortie lumière | Ø 2.5 mm Sortie lumière |
| Portée | 7...30 mm | 7...30 mm |
| Raccordement | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.20 m, PUR |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| Face sensible, matériau | PMMA | PMMA |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible