Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Cellules photoélectriques cylindriques avec filetage M8 et différents types de lumière
Série
08E
Dimensions
Ø 8 x 40 mm
Interface
PNP: Contact à fermeture (NO)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Détecteur optique, Triangulation
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
| BOS 08E-PS-KF20-S49 | BOS 08E-PS-KF20-00,2-S49 | BOS 08E-PS-KH22-S49 | |
|
261.10 CAD
Prix de catalogue
|
265.16 CAD
Prix de catalogue
|
262.33 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | 08E | 08E | 08E |
|---|---|---|---|
| Dimensions | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 40 mm |
| Interface | PNP: Contact à fermeture (NO) | PNP: Contact à fermeture (NO) | PNP: Contact à fermeture (NO) |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Détecteur optique, Triangulation | Détecteur optique, Triangulation | Détecteur optique, Triangulation |
| Particularité optique | Suppression de l'arrière-plan | Suppression de l'arrière-plan | Suppression de l'arrière-plan |
| Caractéristique faisceau | divergent | divergent | divergent |
| Type de lumière | LED Lumière rouge | LED Lumière rouge | LED Lumière rouge |
| Taille du spot lumineux | Ø 2.5 mm Sortie lumière | Ø 2.5 mm Sortie lumière | Ø 2.5 mm Sortie lumière |
| Portée | 20 mm | 20 mm | 7...30 mm |
| Raccordement | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire | Câble avec connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire, 0.20 m, PUR | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| Face sensible, matériau | PMMA | PMMA | PMMA |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
cULus CE UKCA WEEE Ecolab |
CE UKCA cULus WEEE Ecolab |
cULus CE UKCA WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible