Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Barrages optiques unidirectionnels
Série
18M
Dimensions
Ø 18 x 75 mm
Fonction d'entrée
Test (arrêt émetteur)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique unidirectionnel (émetteur)
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-XT-IS20-S4 | BOS 18M-XT-IS21-S4 | |
|
-
Prix de catalogue
|
271.35 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | 18M | 18M |
|---|---|---|
| Dimensions | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Fonction d'entrée | Test (arrêt émetteur) | Test (arrêt émetteur) |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Barrage optique unidirectionnel (émetteur) | Barrage optique unidirectionnel (émetteur) |
| Type de lumière | Infrarouge | LED Infrarouge |
| Portée | 0...50 m | 0...50 m |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Matériau du boîtier | Laiton, nickelé | Laiton, nickelé |
| Face sensible, matériau | Verre | Verre, antireflet |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Caractéristique faisceau | - | divergent |
| Fourniture | - |
Écrou M18x1 (2x) Notice d'utilisation |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible