Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Variante d'entrée de gamme avantageuse et petite de nos détecteurs photoélectriques cubiques
Série
5K
Dimensions
10.8 x 43.5 x 19.5 mm
Interface
PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Détecteur optique, Triangulation
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
| BOS 5K-PU-LH12-S75 | BOS 5K-PU-LH12-S49 | |
|
275.03 CAD
Prix de catalogue
|
359.49 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | 5K | 5K |
|---|---|---|
| Dimensions | 10.8 x 43.5 x 19.5 mm | 10.8 x 43.5 x 19.5 mm |
| Interface | PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) | PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Détecteur optique, Triangulation | Détecteur optique, Triangulation |
| Particularité optique | Suppression de l'arrière-plan | Suppression de l'arrière-plan |
| Caractéristique faisceau | Point de focalisation typique à 260 mm | Point de focalisation typique à 260 mm |
| Taille du spot lumineux | 0.2 x 0.3 mm dans le point de focalisation | 0.2 x 0.3 mm dans le point de focalisation |
| Type de lumière | Laser Lumière rouge | Laser Lumière rouge |
| Portée | 20...300 mm | 20...300 mm |
| Raccordement | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire |
| Matériau du boîtier |
PC PBT |
PC PBT |
| Face sensible, matériau | PMMA | PMMA |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
cULus CE WEEE UKCA |
cULus CE WEEE UKCA |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible