Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Détecteur lumineux
Special characteristics
Washdown
Série
6K
Dimensions
12 x 37.9 x 21.6 mm
Interface
PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Fonction d'entrée
Même fonction que touche
Activation / désactivation blocage des touches
Activation / désactivation blocage des touches
Alternative recommandée
BOS02CW
Détecteur lumineux
BOS 6K-UI-RD10-02
Disponibilité
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BOS 6K-PU-RD10-02 | BOS 6K-UI-RD10-02 | |
|
293.85 CAD
Prix de catalogue
|
329.91 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Série | 6K | 6K |
| Dimensions | 12 x 37.9 x 21.6 mm | 12 mm x 34 mm x 21.6 cm |
| Interface | PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) |
| Fonction d'entrée |
Même fonction que touche Activation / désactivation blocage des touches |
Activation / désactivation blocage des touches Même fonction que touche |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Détecteur optique, énergétique | Détecteur optique, énergétique |
| Caractéristique faisceau | divergent | divergent |
| Taille du spot lumineux | 20 x 20 mm à 180 mm | 70 x 70 mm à 800 mm |
| Type de lumière | LED Lumière rouge | LED Lumière rouge |
| Portée | 0...800 mm | 0...800 mm |
| Raccordement | Câble, 2.00 m, PVC | Câble, 2 m, PVC |
| Matériau du boîtier | ABS | ABS |
| Face sensible, matériau | PMMA | PMMA |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
cULus CE Ecolab WEEE |
CE UKCA cULus WEEE Ecolab |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible