Barrages optiques unidirectionnels
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
Autre alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BOS 6K-XT-RS10-S75 | BOS 6K-XI-RS10-S75 | BOS 6K-XT-RS10-S49 | |
|
167.83 CAD
Prix de catalogue
|
176.22 CAD
Prix de catalogue
|
167.83 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | 6K | 6K | 6K |
|---|---|---|---|
| Dimensions | 12 x 41 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm | 12 x 41 x 21.6 mm |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Barrage optique unidirectionnel (émetteur) | Barrage optique unidirectionnel (émetteur) | Barrage optique unidirectionnel (émetteur) |
| Caractéristique faisceau | divergent | divergent | divergent |
| Type de lumière | LED Lumière rouge | LED Lumière rouge | LED Lumière rouge |
| Taille du spot lumineux | 1200 x 1200 mm à 15 m | 1 x 1 m at 13 m | 1200 x 1200 mm à 15 m |
| Portée | 0...13 m | 0...13 m | 0...13 m |
| Raccordement | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire |
| Matériau du boîtier | ABS | ABS | ABS |
| Face sensible, matériau | PMMA | PMMA | PMMA |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE WEEE |
| Interface | - |
IO-Link-Device: 1.1.3 Push-Pull/IO-Link |
- |
| Fonction d'entrée | - | Test input | - |