Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Barrières lumineuses à réflexion
Série
6K
Dimensions
12 x 41.5 x 21.6 mm
Interface
PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Fonction d'entrée
Même fonction que touche
Activation / désactivation blocage des touches
Activation / désactivation blocage des touches
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BOS 6K-PU-LK10-S75 | BOS 6K-UI-LK10-S75 | |
|
602.66 CAD
Prix de catalogue
|
632.79 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | 6K | 6K |
|---|---|---|
| Dimensions | 12 x 41.5 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| Interface | PNP: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) |
| Fonction d'entrée |
Même fonction que touche Activation / désactivation blocage des touches |
Activation / désactivation blocage des touches Même fonction que touche |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Barrage optique à réflexion | Barrage optique à réflexion, Autocollimation |
| Particularité optique | Optique coaxiale | - |
| Caractéristique faisceau | collimaté | - |
| Type de lumière | Laser Lumière rouge | Laser Lumière rouge |
| Taille du spot lumineux | Ø 2 mm à 2,5 m | 4 x 2 mm à 2 m |
| Portée | 0...4 m | 0...4 m |
| Raccordement | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Matériau du boîtier | ABS | ABS |
| Face sensible, matériau | PMMA | PMMA |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible