en fin de série
Vous trouverez ci-dessous le produit alternatif approprié
Alternative recommandée
BOS02F1
BOS 6K-UI-LK10-02
- Special characteristics
- Washdown
- Série
- 6K
- Dimensions
- 12 x 37.9 x 21.6 mm
- Interface
- PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
- Fonction d'entrée
-
Activation / désactivation blocage des touches
Même fonction que touche - Principe de fonctionnement
- Capteur optoélectronique
- Principe de fonctionnement optique
- Barrage optique à réflexion
- Particularité optique
- Optique coaxiale
- Caractéristique faisceau
- collimaté
- Type de lumière
- Laser Lumière rouge
- Taille du spot lumineux
- Ø 1 mm dans le point de focalisation
- Portée
- 0...4 m
- Raccordement
- Câble, 2.00 m, PVC
- Matériau du boîtier
- ABS
- Face sensible, matériau
- PMMA
- Tension d'emploi Ub
- 10...30 VDC
- Homologation / conformité
-
cULus
CE
Ecolab
WEEE
-
Fiche de données
-
End of Life Announcement
-
Certificat MTTF
-
Élimination
Accessoires obligatoires
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-02
- ETIM 4.0
- EC002717
- ETIM 5.0
- EC002717
- ETIM 6.0
- EC002717
- ETIM 7.0
- EC002717
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-02