Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BOS01MA

BOS 6K-NU-RE10-S75

Barrages optiques unidirectionnels

Série
6K
Dimensions
12 x 41.5 x 21.6 mm
Interface
NPN: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Fonction d'entrée
Même fonction que touche
Activation / désactivation blocage des touches
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Série
6K
Dimensions
12 x 41.5 x 21.6 mm
Interface
NPN: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Fonction d'entrée
Même fonction que touche
Activation / désactivation blocage des touches
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique unidirectionnel (récepteur)
Type de lumière
LED Lumière rouge
Portée
0...13 m
Raccordement
Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Matériau du boîtier
ABS
Face sensible, matériau
PMMA
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
cULus
CE
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 12.0
27-27-09-01
ECLASS 13.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-01
eCl@ss 9.0
27-27-09-01
eCl@ss 9.1
27-27-09-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?