Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Barrières lumineuses à réflexion
Série
6K
Dimensions
12 x 41.5 x 21.6 mm
Interface
PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
Fonction d'entrée
Activation / désactivation blocage des touches
Même fonction que touche
Même fonction que touche
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Alternative recommandée
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BOS 6K-PU-PR10-S75 | BOS 6K-UI-PR10-S75 | |
|
335.72 CAD
Prix de catalogue
|
344.25 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | 6K | 6K |
|---|---|---|
| Dimensions | 12 x 41.5 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| Interface | PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF) |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) |
| Fonction d'entrée |
Activation / désactivation blocage des touches Même fonction que touche |
Activation / désactivation blocage des touches Même fonction que touche |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Barrage optique à réflexion | Barrage optique à réflexion |
| Caractéristique faisceau | divergent | divergent |
| Type de lumière | LED Lumière rouge | LED Lumière rouge |
| Taille du spot lumineux | 600 x 600 mm à 7 m | 500 x 500 mm à 6 m |
| Portée | 0...6 m | 0.1...6 m |
| Raccordement | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Matériau du boîtier | ABS | ABS |
| Face sensible, matériau | PMMA | PMMA |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible