Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BOS01NE

BOS 18M-PA-LR20-S4

Cellules photoélectriques cylindriques à réflexion sur réflecteur avec filetage M18 et différents types de lumière

Série
18M
Dimensions
Ø 18 x 75 mm
Interface
PNP: Contact à fermeture (NO)
PNP: Contact à ouverture (NF)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique à réflexion
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Série
18M
Dimensions
Ø 18 x 75 mm
Interface
PNP: Contact à fermeture (NO)
PNP: Contact à ouverture (NF)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique à réflexion
Caractéristique faisceau
collimaté
Type de lumière
Laser Lumière rouge
Taille du spot lumineux
Ø 10 mm à 16 m
Portée
0...16 m
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Matériau du boîtier
Laiton, nickelé
Face sensible, matériau
Verre
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
cULus
CE
UKCA
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 13.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
ETIM 8.0
EC002717
ETIM 9.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-02
eCl@ss 9.0
27-27-09-02
eCl@ss 9.1
27-27-09-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?