Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BOS01R9

BOS 08E-PO-KD20-S49

Cellules photoélectriques cylindriques avec filetage M8 et différents types de lumière

Série
08E
Dimensions
Ø 8 x 40 mm
Interface
PNP: Contact à ouverture (NF)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Détecteur optique, énergétique
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Série
08E
Dimensions
Ø 8 x 40 mm
Interface
PNP: Contact à ouverture (NF)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Détecteur optique, énergétique
Caractéristique faisceau
divergent
Taille du spot lumineux
Ø 3.0 mm Sortie lumière
Type de lumière
LED Lumière rouge
Portée
1...60 mm
Raccordement
Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Face sensible, matériau
PMMA
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Homologation / conformité
cULus
CE
UKCA
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
ETIM 8.0
EC001821
ETIM 9.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-03
eCl@ss 9.0
27-27-09-03
eCl@ss 9.1
27-27-09-03
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?