Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Barrières lumineuses à réflexion
Série
08E
Dimensions
Ø 8 x 40 mm
Interface
NPN: Contact à fermeture (NO)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique à réflexion
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
| BOS 08E-NS-PR20-02 | BOS 08E-PS-PR20-02 | |
|
282.91 CAD
Prix de catalogue
|
216.44 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | 08E | 08E |
|---|---|---|
| Dimensions | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 40 mm |
| Interface | NPN: Contact à fermeture (NO) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Barrage optique à réflexion | Barrage optique à réflexion |
| Caractéristique faisceau | divergent | divergent |
| Type de lumière | LED Lumière rouge | LED Lumière rouge |
| Taille du spot lumineux | Ø 3.0 mm Sortie lumière | Ø 3.0 mm Sortie lumière |
| Portée | 0...1 m | - |
| Raccordement | Câble, 2.00 m, PUR | Câble, 2.00 m, PUR |
| Matériau du boîtier | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| Face sensible, matériau | PMMA | PMMA |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible