Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Détecteur lumineux
Série
Q08M
Dimensions
8 x 59 x 8 mm
Interface
PNP: Contact à ouverture (NF)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Détecteur optique, énergétique
Alternative recommandée
BOS01RJ
Détecteur lumineux
BOS Q08M-PS-KD20-S49
Disponibilité
En quoi le produit alternatif diffère-t-il du produit abandonné ?
Avez-vous des questions sur le produit ?
Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario
Produits alternatifs
|
Abandonné
|
Alternative recommandée
|
|
|
|
|
|
| BOS Q08M-PO-KD20-S49 | BOS Q08M-PS-KD20-S49 | |
|
274.78 CAD
Prix de catalogue
|
274.78 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | Q08M | Q08M |
|---|---|---|
| Dimensions | 8 x 59 x 8 mm | 8 x 59 x 8 mm |
| Interface | PNP: Contact à ouverture (NF) | PNP Contact à fermeture (NO) |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Détecteur optique, énergétique | Détecteur optique, énergétique |
| Caractéristique faisceau | divergent | divergent |
| Type de lumière | LED Lumière rouge | LED Lumière rouge |
| Taille du spot lumineux | Ø 3.0 mm Sortie lumière | Ø 3.0 mm Sortie lumière |
| Portée | 1...60 mm | 1...60 mm |
| Raccordement | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire | Connecteur, M8x1-Connecteur mâle, 3-polaire |
| Matériau du boîtier | Zinc, Coulé sous pression, nickelé | Zinc, Coulé sous pression, nickelé |
| Face sensible, matériau | PMMA | PMMA |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible