Illustration similaire
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible
Cellules photoélectriques cylindriques avec filetage M12 et différents types de lumière
Série
12M
Dimensions
Ø 12 x 60 mm
Interface
2x PNP: Contact à fermeture (NO)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Détecteur optique, Triangulation
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
| BOS 12M-PSV-RF10-S4 | BOS 12M-PA-RF10-S4 | |
|
286.34 CAD
Prix de catalogue
|
195.68 CAD
Prix de catalogue
|
|
| Série | 12M | 12M |
|---|---|---|
| Dimensions | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 60 mm |
| Interface | 2x PNP: Contact à fermeture (NO) |
PNP: Contact à fermeture (NO) PNP: Contact à ouverture (NF) |
| Principe de fonctionnement | Capteur optoélectronique | Capteur optoélectronique |
| Principe de fonctionnement optique | Détecteur optique, Triangulation | Détecteur optique, Triangulation |
| Particularité optique |
Focalisation fixe Suppression de l'arrière-plan fixe |
Focalisation fixe Suppression de l'arrière-plan fixe |
| Caractéristique faisceau | Point de focalisation typique à 25 mm | Point de focalisation typique à 25 mm |
| Taille du spot lumineux | Ø 2 mm à 25 mm | Ø 2 mm à 25 mm |
| Type de lumière | LED Lumière rouge | LED Lumière rouge |
| Portée | 1...25 mm | 1...25 mm |
| Raccordement | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire | Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire |
| Matériau du boîtier | Laiton, nickelé | Laiton, nickelé |
| Face sensible, matériau | PMMA | PMMA |
| Tension d'emploi Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Homologation / conformité |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Seul le téléchargement de modèles CAO est possible