Produits
Service et assistance
Branches et Solutions
Entreprise

BOS01UW

BOS 23K-UU-LH11-S92

Cellules photoélectriques cubiques avec différents types de lumière pour washdown

Special characteristics
Washdown
Série
23K
Dimensions
23 x 51 x 52.4 mm
Interface
PNP/NPN/Auto-Detect: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Fonction d'entrée
Même fonction que touche
Activation / désactivation blocage des touches
Avez-vous des questions sur le produit ? Prenez contact avec nous.
Cette page produit contient des informations pour Canada – Balluff Canada Inc, Ontario

Échelle de quantité

Demande de contact
Principales caractéristiques
Special characteristics
Washdown
Série
23K
Dimensions
23 x 51 x 52.4 mm
Interface
PNP/NPN/Auto-Detect: Contact à ouverture/fermeture (NO/NF)
Fonction d'entrée
Même fonction que touche
Activation / désactivation blocage des touches
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Mesure de la propagation de la lumière
Particularité optique
Suppression de l'arrière-plan
Caractéristique faisceau
divergent
Taille du spot lumineux
Ø 7 mm à 5 m
Type de lumière
Laser Lumière rouge
Portée
0...5 m
Raccordement
Connecteur, M12x1, 5-polaire
Matériau du boîtier
PC
ABS
Face sensible, matériau
PMMA
Tension d'emploi Ub
18...30 VDC
Homologation / conformité
CE
Ecolab
cULus
WEEE
Classifications
ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-04
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Échantillon gratuit de produit

Pour ajouter un échantillon gratuit au panier, nous devons supprimer tous les produits normaux du panier. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?